Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003624702
Hela beställningsnumret: 872016918869300

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003624702 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003624702 sv_SE pdf 884.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003624702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003624702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB