Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002983501
Hela beställningsnumret: 871951431376700

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Specificerad livslängd (timmar)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002983501 sv_SE pdf 728.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002983501_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB