Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E27
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 20 000
- Specificerad livslängd (timmar)
- 15 000 h
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 2 år