Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002372701
Hela beställningsnumret: 871869976459300

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Specificerad livslängd (timmar)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002372701 sv_SE pdf 569.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002372701_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002372701_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB