Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002371901
Hela beställningsnumret: 871869976453100

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Specificerad livslängd (timmar)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002371901 sv_SE pdf 563.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002371901_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002371901_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 IES 3.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB