Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.
energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-kronljuslampor.
Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter