Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003626202
Hela beställningsnumret: 872016918899000

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003626202 sv_SE pdf 599.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003626202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB