Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003013982
Hela beställningsnumret: 871951444957200

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003013982 sv_SE pdf 575.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929003013982_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB