Philips TrueForce - LED HID HPL

TrueForce LED, den bästa LED-ersättningen för HID-, HPL- och SON-ljuskällor för stolptopp

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips TrueForce LED-ljuskällor är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning för att ersätta urladdningslampor med hög intensitet (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Denna stolptoppsbelysning ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad, eftersom bytet från HID till LED ger mer energieffektivitet och längre livslängd. Med rätt storlek och ljusfördelning kan kunderna enkelt eftermontera TrueForce LED-ljuskällor i sina befintliga HPL- och SON-system och förbättra ljuskvaliteten med LED HID, utan att behöva ändra armaturer eller förlora ljuseffekten.

Fördelar

  • Kostnadsbesparingar för snabb återbetalning

  • Enkelt sätt att förbättra ljuskvaliteten

Egenskaper

  • Ljuskällor med hög energieffektivitet

  • Lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Vägar och gator
  • Parkeringsgarage
  • Parker och torg

Varning och säkerhet

  • Installationen ska alltid utföras av en behörig elektriker eller installatör. Använd installationsguiden för instruktioner

  • https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TrueForce - LED HID HPL sv_SE pdf 312.8 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueForce - LED HID HPL
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 14.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-TrueForce - LED HID HPL
Flera tillgångar - Software Plugins