Philips MASTER, LED HPL, Kolv, EM/nätspänning, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Produktbeskrivning

MASTER, LED HPL, Kolv, EM/nätspänning, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002006402
Hela beställningsnumret: 871869963820700

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 192.2 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002006402 sv_SE pdf 555.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002006402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB