Philips MASTER LED HID SOX

Den bästa LED-lösningen för ersättning av HID SOX-ljuskällor

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER LED HID SOX är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för att ersätta SOX-system . Med dessa ljuskällor får du samma energieffektivitet och långa livslängd som LED-ljuskällor vid konventionella HID SOX-ersättningar. De har också en låg investeringskostnad för omedelbara besparingar. Med rätt storlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera MASTER LED HID SOX-ljuskällor i befintliga SOX-system. Förbättra ljuskvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få sämre ljuseffekt.

Fördelar

  • Kostnadsbesparingar för garanterat snabb återbetalning

  • Låg investeringskostnad

Egenskaper

  • Ljuskällor med hög energieffektivitet

  • Lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Vägar och gator
  • Tunnlar

Varning och säkerhet

  • Se installationsguiden eller kontakta en Philips belysning-representant för att få kopplingsdiagram och instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED HID SOX sv_SE pdf 161.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED HID SOX
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 8.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED HID SOX
Flera tillgångar - Software Plugins