Philips MASTER, LED SOX, Tubular, Endast elnät, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Produktbeskrivning

MASTER, LED SOX, Tubular, Endast elnät, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002496902
Hela beställningsnumret: 871951430564900

Specifikationer

Sockel
B22
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SOX
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 170.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002496902 sv_SE pdf 557.4 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002496902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB