Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003468818
Hela beställningsnumret: 871951444923700

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.2 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 212.3 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003468818 sv_SE pdf 586.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 682.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003468818_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB