Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003468718
Hela beställningsnumret: 871951444921300

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.2 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 196.2 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003468718 sv_SE pdf 589.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 682.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003468718_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB