Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003468418
Hela beställningsnumret: 871951444915200

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.2 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003468418 pdf 69.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 201.7 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003468418 sv_SE pdf 545.0 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 325.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 735.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003468418_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003468418_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 ldt 46.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB