Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003468118
Hela beställningsnumret: 871951444909100

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.2 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003468118 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 204.0 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003468118 sv_SE pdf 542.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 325.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 735.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003468118_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003468118_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 ldt 46.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB