Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/nätspänning, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003467918
Hela beställningsnumret: 871951444905300

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 txt 3.2 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003467918 pdf 68.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 203.4 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003467918 sv_SE pdf 589.9 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 pdf 325.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 735.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467918_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003467918_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 ldt 42.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB