Philips Master - LED HID HPI

Ett enkelt, direktersättande LED-utbyte för HID highbaylampor med MASTER – LED HID HPI för industri- och butiksapplikationer

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay Universal-lampor ger dig en snabb och enkel återbetalningslösning för att ersätta HID-alternativ i highbay-applikationer. MASTER - LED HID HPI UN-lösningar ger dig fördelarna med LED som energieffektivitet och lång livslängd, med en eftermonteringslösning. Designen möjliggör direkt eftermontering av HID-lampor utan att armaturer eller drivdon behöver bytas ut. MASTER - LED HID HPI UN-lampan är kompatibel med både 250W och 400W EM-drivdon för att maximera möjligheten till sådana eftermonteringar. Smart tändning eliminerar tändfel och fortsatt tändning, vilket kan leda till överhettning och EMI-risker. Flera spridningsvinklar och ett högt färgåtergivningsindex förbättrar ljusfördelningen i medelhöga och höga applikationer samtidigt som det skapar en bekväm, säker och högproduktiv miljö.

Fördelar

  • Eftermontering har inget behov av omdragning av befintliga armaturer

  • Bättre ljusflöde och ljusfördelning jämfört med traditionella HID-lampor

Egenskaper

  • Högeffektiva ljuskällor

  • Lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
  • Tillverkning
  • Butiker

Varning och säkerhet

  • Se installationsguiden eller kontakta en Philips belysning-representant för att få instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Master - LED HID HPI sv_SE pdf 227.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Master - LED HID HPI
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 18.1 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Master - LED HID HPI
Flera tillgångar - Software Plugins