Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tändare och kondensator ska inte tas bort)/elnät, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Produktbeskrivning

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tändare och kondensator ska inte tas bort)/elnät, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002350902
Hela beställningsnumret: 871869975371900

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 211.7 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002350902 sv_SE pdf 606.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002350902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB