Philips Fortimo SLM C 930 1205 L15 1919 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 930 1205 L15 1919 G8N

Beställningsnummer: 929003961501
Hela beställningsnumret: 872110308087500

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 160 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    140 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar