Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IA9, IP66, IK08
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800
Produktbeskrivning
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Vit, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Interact SNS410-antenn, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år