Robust armatur med optimal prestanda under hela livslängden för vattentät belysning
Pacific LED Gen5 Value är en innovativ och vattentät LED-armatur som lovordas för sin optimala prestanda. Den uppfyller de hårda kraven i moderna och tuffa industrimiljöer. Den är en mycket robust, kompakt och pålitlig armatur med utmärkt ljuskvalitet. Med ett höggradigt skydd mot mekanisk skada (IK08), vatten och damm (IP66) i kombination med beprövad kemikalietålighet har Pacific LED Gen5 Value perfekta egenskaper för att tåla de påfrestande förhållandena i fordons- och livsmedelsindustrierna såväl som tung industri. Denna vattentäta belysning fungerar även väl i parkeringsgarage och lagerlokaler. Pacific LED Gen5 Value-armaturer ger en ljuskvalitet och ett homogent ljus som är överlägset och fritt från artefakter, och erbjuds med flera typer av optik och ljusflöden. Detta gör den mer flexibel i planeringen av optimerade belysningsarrangemang. Konstruktionen har också en cirkulär inriktning, vilket innebär att de fullt reparerbara armaturerna kan uppgraderas för att förlänga dess totala livslängd. Dessa armaturer utmärker sig tack vare sin snabba och enkla installation, vilket underlättar användning av genomgående kablage och olika anslutnings- och monteringsalternativ. Dessutom är de energieffektiva och enkla att underhålla vilket innebär att de påverkar verksamheten i krävande miljöer minimalt. Upptäck Pacific LED Gen5 Value. Robusta armaturer med optimal prestanda för vattentät belysning.
Kompakt, robust och tillförlitlig lösning med lång livslängd.
Stort urval av industriapplikationer (livsmedelsproduktion, tung och kemisk industri, fordonsindustri, parkeringsgarage och lager)
Energieffektiv med lång livslängd: upp till 140 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L80
Robust och kompakt arkitektur, högt vatten- och dammskydd (IP66) och mekaniskt skydd (IK08)
UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlorad vattentätning och IP66-klassning.
Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.