Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Opaliserad, Opaliserad, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU PCO L1200

Produktbeskrivning

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6000 lm, 54 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868712
Hela beställningsnumret: 871951462772700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868712 sv_SE pdf 402.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925868712_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868712_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 IES
Revit-fil
WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 910925868712 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 LDT