Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1600 mm, 7200 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08
WT475C 72S/840 PSU WB L1600
Produktbeskrivning
Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år