Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1600 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSD WB L1600

Produktbeskrivning

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868424
Hela beställningsnumret: 871951462487000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 txt 4.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868424 sv_SE pdf 400.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925868424_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868424_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 IES
Revit-fil
WT475C 72S/840 PSD WB L1600 910925868424 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 LDT