Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 45.5 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Klar, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSD VWB L1800

Produktbeskrivning

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868285
Hela beställningsnumret: 871951462350700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868285 sv_SE pdf 395.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925868285_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868285_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 IES
Revit-fil
WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 910925868285 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 LDT