Philips Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

Ledinaire Waterproof rörarmaturshus – riktigt bra LED helt enkelt

Produkter

WT050C 1xTLED L1200
WT050C 1xTLED L1200
911401807381
WT050C 2xTLED L1200
WT050C 2xTLED L1200
911401807481
WT050C 1xTLED L1500
WT050C 1xTLED L1500
911401807581
WT050C 2xTLED L1500
WT050C 2xTLED L1500
911401807681
WT050C 1xTLED L600
WT050C 1xTLED L600
911401812187
WT050C 2xTLED L600
WT050C 2xTLED L600
911401812287

Information om produktfamilj

Beskrivning

Serien Ledinaire Waterproof (WT050C) innehåller ett urval av tomma, vattentäta armaturhus som kan användas för valfria LED-lysrör och har Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, med installationsalternativ för ett eller två rör.

Fördelar

  • Philips-kvalitet och -driftsäkerhet

  • Enkel att använda med Philips LED-rör

Egenskaper

  • Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur

  • Välj bland flera olika längder och konfigurationer

Användning

  • Välj ett alternativ.
  • Parkeringshus
  • Industrihallar (upp till 4 m höjd)
  • Lagerrum

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire Waterproof rörarmaturhus sv_SE pdf 400.5 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Waterproof rörarmaturhus
Flera tillgångar - Visuals