Philips Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1500 mm, IP65, IK08

WT050C 1xTLED L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 911401807581
Hela beställningsnumret: 871016336604399

Specifikationer

Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401807581 sv_SE pdf 231.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401807581_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401807581_EU
Flera tillgångar - Visuals