Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 3700 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3700 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401824681
Hela beställningsnumret: 871016336936599

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401824681 sv_SE pdf 246.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401824681_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401824681_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 911401824681 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824681 pdf 637.8 kB