Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401823980
Hela beställningsnumret: 871869940928900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401823980 sv_SE pdf 246.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401823980_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401823980_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 911401823980 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823980 pdf 638.5 kB