Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401823780
Hela beställningsnumret: 871829184048099

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar