Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år