Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år