Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år