Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Spridningsvinkel 110°, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år