Philips CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 4-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Beställningsnummer: 910505101272
Hela beställningsnumret: 871869997579100

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar