Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 910505101271
Hela beställningsnumret: 871869997578400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505101271 sv_SE pdf 384.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101271_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505101271_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 910505101271 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101271 pdf 638.7 kB