Philips CoreLine Waterproof, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 4-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år