Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 4-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Beställningsnummer: 910505100054
Hela beställningsnumret: 871829185419700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505100054 sv_SE pdf 247.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100054_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505100054_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Revit-fil
Revit file - WT120CI - 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB