Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 910505100053
Hela beställningsnumret: 871869688309900

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 txt 4.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505100053 sv_SE pdf 246.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100053_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505100053_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 910505100053 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100053 pdf 637.8 kB