Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 27 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 2700 lm, 27 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Beställningsnummer: 910505100045
Hela beställningsnumret: 871869688311200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505100045 sv_SE pdf 391.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100045_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505100045_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 910505100045 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100045 pdf 637.7 kB