Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensorbaserad dimning, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 910505100040
Hela beställningsnumret: 871869996248700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt