Philips CoreLine Waterproof gen3

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Waterproof uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Dess pålitliga, välkända och uppskattade arkitektur etablerar en ny standard för installation och hållbarhet. Snabb och enkel anslutning med tillval av förmonterad extern kontakt. Effektiv design för flexibilitet och plug-in-paket som ger reservström och allt-i-ett-inställningar för justeringar på plats som passar olika användningsförhållanden. Smart arkitektur underlättar med verktygslöst byte av delar och förpackning i enkelt papper förenklar avfallshanteringen på plats. Miljövänlig design med tillval av PCR-plasthöljet (Post-Consumer Recycled) för extra hållbarhet. CoreLine Waterproof ger bättre bredstrålande ljusfördelning för enkel och effektiv belysning. Den kan direkt ersätta traditionella vattentäta armaturer med lysrör från 18 W upp till 58 W, vilket ger betydande energibesparingar. I den här produktfamiljen finns även en rad tillval som på/av-version, DALI-dimningsversion och Interact Ready-version med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med Interact-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

  • Problemfri och snabb installation och service

  • Uppfyller behoven för allmänna applikationsprojekt, med robust design (IK08) och hög vatten- och dammtät klassificering (IP66)

Egenskaper

  • Lång livslängd på 100 000 timmar vid L80 med 5 års garanti

  • Hög effektivitet: Standardversioner på 160 lm/W, ultraeffektiva versioner på 185 lm/W

Användning

  • Tillverkning
  • Parkeringsgarage
  • Lagerlokaler
  • Allmänbelysning

Varning och säkerhet

  • UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.

  • Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine waterproof gen3 sv_SE pdf 2.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 4.8 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Waterproof gen3
Flera tillgångar - Visuals
Video
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Waterproof gen3
Flera tillgångar - Software Plugins