Philips CoreLine Waterproof gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 910505106533
Hela beställningsnumret: 872110335979700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106533 sv_SE pdf 558.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106533_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106533_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fil
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 910505106533 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB