Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 3000 K, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år