Philips CoreLine Tubular Waterproof

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Tubular Waterproof uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. CoreLine Tubular Waterproof är en pålitlig och effektiv armatur med mycket lång livslängd och finns i två versioner för att uppfylla olika användningsbehov. Den ammoniakbeständiga och förseglade armaturen (PMMA-rör) är lämplig för djurbelysning, boskaps- och livsmedelstillämpningar, medan PC-versionen erbjuder en modern och industriell design som lämpar sig för flera allmänna belysningstillämpningar. Båda versionerna har ett betydande damm-, vatten- och slagskydd, vilket gör dem relevanta för specifika tillämpningar. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-armaturer lovar energibesparingar och mindre underhåll. Samtidigt kan de installeras på nästan ingen tid och utan verktyg, tack vare förinstallerad genomgående kabeldragning och en extern kontakt, vilket innebär att armaturen inte behöver öppnas. Dessa vattentäta belysningslösningar är kan enkelt takmonteras eller monteras nedpendlade i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Fördelar

  • Sparar på energi och underhållskostnader

  • Snabb, verktygslös installation i tak eller nedpendlade (inomhus och utomhus).

Egenskaper

  • WT210C finns i 2 versioner: Ammoniakbeständigt, förseglat PMMA och polykarbonatskydd (PC).

  • Högt vatten-, damm- och slagskydd: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Användning

  • Livsmedelsindustri (PMMA-version)
  • Djurgårdar (PMMA-version)
  • Hallar och cirkulationsområden (PC-version)
  • (Halv)öppna parkeringsplatser, garage
  • Verkstäder
  • Allmän belysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine tubular waterproof sv_SE pdf 288.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Tubular Waterproof
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Tubular Waterproof
Flera tillgångar - Software Plugins