Philips CoreLine Tubular Waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP68 | Dammtät, högtrycksvattentät, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år