Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tubular Waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP68 | Dammtät, högtrycksvattentät, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 911401828184
Hela beställningsnumret: 871951494738299

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401828184 sv_SE pdf 404.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401828184_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401828184_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IES
Revit-fil
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 911401828184 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 LDT