Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tubular Waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP69K | Dammtät, högtrycksvattentät 80°C, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 911401827884
Hela beställningsnumret: 871951494735199

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 txt 3.6 kB
Produktbroschyr
911401827884_EU.sv_SE.PROF Product - full data sheet pdf 357.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PMMA pdf 8.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401827884_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401827884_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 IES
Revit-fil
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 911401827884 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 LDT