Philips CoreLine panel gen6, Renrum

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig pålitlighet och prestanda.

Nytt

Produkter

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
911401891785
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65
911401891885

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 erbjuder en pålitlig och kostnadseffektiv belysningslösning för rena och kontrollerade miljöer. Utformad för applikationer där hygien, armaturtäthet och visuell komfort är avgörande, kombinerar familjen IP65-skydd med den pålitliga kvaliteten och den enkla installationen du förväntar dig av CoreLine. Utvalda versioner är lämpliga för renrumsapplikationer, inklusive en variant som är certifierad för ISO klass 1-renrum, vilket hjälper specifikatörer och installatörer att möta krävande projektkrav med trygghet. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom erbjuder högkvalitativ, enhetlig belysning, stödjer efterlevnad av applikationskrav och är enkel att specificera, installera och underhålla. Som en del av CoreLine-portföljen erbjuder familjen en pålitlig Philips-lösning som balanserar prestanda, tillförlitlighet och värde, vilket gör den till ett idealiskt val för vårdinrättningar, laboratorier, läkemedelsområden, livsmedelsbearbetningsmiljöer och andra platser som kräver rena, skyddade belysningslösningar.

Fördelar

  • Pålitlig lösning för rena och kontrollerade miljöer, med IP65-skydd

  • Stöder efterlevnad av krav för renmiljö, inklusive en version som är lämplig för ISO klass 1-renrum.

Egenskaper

  • Infälld LED-panel för renrums- och hygienkänsliga applikationer

  • IP65-klassad frontyta för förbättrat skydd mot damm och vatten

Användning

  • Renrum
  • Hälso- och sjukvård
  • Sjukhus och vårdcentraler
  • Laboratorier och läkemedelsproduktionsområden
  • Livsmedelsbearbetning och livsmedelsberedningsmiljöer
  • Andra kontrollerade, hygieniska eller kontamineringskänsliga inomhusutrymmen

Varning och säkerhet

  • Verifiera alltid projektspecifika renrums- och hygienkrav innan specifikation.

  • Renrumsklassificering gäller endast för angivna produktversioner. Se produktdokumentationen för detaljerad certifieringsinformation.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine panel gen6, Renrum sv_SE pdf 476.7 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine panel gen6, Renrum
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine panel gen6, Renrum
Flera tillgångar - Software Plugins